Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR-agg-SV, Pulver sw (Ni)
Stückliste
HARTING 09407030331
Artikelnummer des Herstellers
09407030331
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, vernickelt und pulverbeschichtet, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, vernickelt und pulverbeschichtet, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR-agg-SV, Pulver sw (Ni)
Alternative Artikelnummer
09 40 703 0331
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
91
Art der Verriegelung
Schraube
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR-HBM-SL, powder coating (Ni)
Marke
Han® HPR
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
Baugröße
3 A
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, vernickelt und pulverbeschichtet, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gerade, vernickelt und pulverbeschichtet, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
2D