Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3EMV-asgw-QB-11 (Flansch geschl.)
Stückliste
HARTING 09620031252
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09620031252
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit geschlossenem Boden, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit geschlossenem Boden, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellertypbezeichnung
Han 3EMV-asgw-QB-11 (Flansch geschl.)
Alternative Artikelnummer
09 62 003 1252
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han A Base Surface flange closed
Marke
Han® EMV
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
Baugröße
3 A
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit geschlossenem Boden, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit geschlossenem Boden, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11
Farbe des Gehäuses
Ohne
Farbe
farblos
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D