Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-AK (Kunstst. sw)
Stückliste
HARTING 09200035450
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09200035450
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-AK (Kunstst. sw)
Alternative Artikelnummer
09 20 003 5450
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
27
Art der Verriegelung
Längsbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellerprodukttyp
Han 3A-AK (Kunstst. sw)
Marke
Han A®
Baugröße
3 A
Verlierschutz vorhanden
Ja
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D