Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)
Stückliste
HARTING 09200035447
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09200035447
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)
Alternative Artikelnummer
09 20 003 5447
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Art der Verriegelung
Längsbügel
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellerprodukttyp
Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)
Marke
Han A®
Baugröße
3 A
Verlierschutz vorhanden
Ja
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Farbe
RAL 7032 (kieselgrau)
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D