Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 2Mod-gg-M32
Stückliste
HARTING 19140020402
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19140020402
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: Modular Twin, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: Modular Twin, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 2Mod-gg-M32
Alternative Artikelnummer
19 14 002 0402
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Modular Twin hood top entry M32
Marke
Han-Modular® Twin
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® Twin
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Baugröße
Modular Twin
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: Modular Twin, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: Modular Twin, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D