Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24M-gg-M40/gs-M25
Stückliste
HARTING 19370240596
Artikelnummer des Herstellers
19370240596
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M40, 1x M25
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M40, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP66, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han 24M-gg-M40/gs-M25
Alternative Artikelnummer
19 37 024 0596
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
zweiseitig
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP66, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 24M-HTE-M40/HSE-M25
Marke
Han® M
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
Gewindegröße Kabeleingang
M40, M25
Baugröße
24 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M40, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP66, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M40, 1x M25
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.