Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24M-agg-QB IP67
Stückliste
HARTING 09370241301
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09370241301
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han 24M-agg-QB IP67
Alternative Artikelnummer
09 37 024 1301
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
56
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 24M-Base Panel 2 Levers IP67
Marke
Han® M
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
Baugröße
24 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D