Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24B split hood with 2x13mm 2x21mm SR
Stückliste
HARTING 09300240498
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09300240498
Kurzbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 4x, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR
Langbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 4x, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 24B split hood with 2x13mm 2x21mm SR
Alternative Artikelnummer
09 30 024 0498
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung des Gehäuses
Durchführungsgehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 24B split hood
Marke
Han® B
Anzahl der Kabeleinführungen
4
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 4x, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführungsgehäuse, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 4x, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D