Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24B-gs-R-M50
Stückliste
HARTING 19300240549
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19300240549
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M50
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M50, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65, IP66, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han 24B-gs-R-M50
Alternative Artikelnummer
19 30 024 0549
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP66, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 24B side entry hood HC reel M50
Marke
Han® B
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
Gewindegröße Kabeleingang
M50
Baugröße
24 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M50, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65, IP66, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M50
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D