Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24B-asg2-K-M25
Stückliste
HARTING 19300241266
Artikelnummer des Herstellers
19300241266
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M25
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 24B-asg2-K-M25
Alternative Artikelnummer
19 30 024 1266
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Oberteil
Herstellerprodukttyp
Han B Base SM LC 4 Pegs cover 2xM25
Marke
Han® B
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
24 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M25
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Klappdeckel vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
2D