Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24B-agg-QB
Stückliste
HARTING 09300240301
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09300240301
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 24B-agg-QB
Alternative Artikelnummer
09 30 024 0301
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han B Base Panel 2 Levers
Marke
Han® B
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
Baugröße
24 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D