Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1Mod-gs-M25 M4
Stückliste
HARTING 19140010507
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19140010507
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Befestigungsbohrung für M4 Schraube, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Befestigungsbohrung für M4 Schraube, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
Herstellertypbezeichnung
Han 1Mod-gs-M25 M4
Alternative Artikelnummer
19 14 001 0507
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Schutzart (IP, montiert)
IP65, im verriegelten Zustand
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 1Mod-gs-M25 M4
Marke
Han-Modular® Compact
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® Compact
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
Modular Compact
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Befestigungsbohrung für M4 Schraube, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Befestigungsbohrung für M4 Schraube, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D