Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-16M-asg1-QB-21
Stückliste
HARTING 09370161230
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09370161230
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han-16M-asg1-QB-21
Alternative Artikelnummer
09 37 016 1230
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han M Base Surface LC 2 Levers 1 x Pg21
Marke
Han® M
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
Baugröße
16 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D