Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16HP HTE M40 with center screws
Stückliste
HARTING 29390160448
Artikelnummer des Herstellers
29390160448
Produktbild
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP68
Herstellertypbezeichnung
Han 16HP HTE M40 with center screws
Alternative Artikelnummer
29 39 016 0448
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
56
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Schraube
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP68
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han 16HP HTE M40 with center screws
Marke
Han® HP
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han® HP
Gewindegröße Kabeleingang
M40
Baugröße
16 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP68
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40
Farbe des Gehäuses
Ohne
Farbe
farblos
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D