Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16EMV/B-gs-M25 (HT)
Stückliste
HARTING 19628161521
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19628161521
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP66
Herstellertypbezeichnung
Han 16EMV/B-gs-M25 (HT)
Alternative Artikelnummer
19 62 816 1521
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP66
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 16EMC/B-HSE-M25 (HT)
Marke
Han® EMV/B
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV/B
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
16 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25
Farbe des Gehäuses
Ohne
Farbe
farblos
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D