Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16EMV/B-g (HT)
Stückliste
HARTING 09628160801
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09628160801
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP66
Herstellertypbezeichnung
Han 16EMV/B-g (HT)
Alternative Artikelnummer
09 62 816 0801
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Anordnung der Kabelzuführung
ohne Kabeleingang
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP66
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 16EMC/B-w/o openings (HT)
Marke
Han® EMV/B
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV/B
Baugröße
16 B
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
Farbe des Gehäuses
Ohne
Farbe
farblos
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D