Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16B-kg-LB-M32
Stückliste
HARTING 19300161752
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19300161752
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M32
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 16B-kg-LB-M32
Alternative Artikelnummer
19 30 016 1752
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 16B-kg-LB-M32
Marke
Han® B
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Baugröße
16 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M32
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D