Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10M HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Stückliste
HARTING 09370100392
Artikelnummer des Herstellers
09370100392
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han 10M HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Alternative Artikelnummer
09 37 010 0392
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 10M HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Marke
Han® M
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
Baugröße
10 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Edelstahl
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.