Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10M-AK Metall-Zapfen-für UT
Stückliste
HARTING 09370105405
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09370105405
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Querbügel, Schutzart: IP65
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Querbügel, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 10M-AK Metall-Zapfen-für UT
Alternative Artikelnummer
09 37 010 5405
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Querbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP65
Herstellerprodukttyp
Han 10M-Metal Cover-Bolt-for Base
Marke
Han® M
Baugröße
10 B
Verlierschutz vorhanden
Ja
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Querbügel, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Querbügel, Schutzart: IP65
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D