Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10HvE-gg-M32
Stückliste
HARTING 19340100422
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19340100422
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 10HvE-gg-M32
Alternative Artikelnummer
19 34 010 0422
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 10HvE-gg-M32
Marke
Han Hv E®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han Hv E®
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Baugröße
24 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D