Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10EMV-gg-21
Stückliste
HARTING 09620100441
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09620100441
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
Herstellertypbezeichnung
Han 10EMV-gg-21
Alternative Artikelnummer
09 62 010 0441
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Schraube
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han EMC Hood Top Entry Pg 21
Marke
Han® EMV
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
Baugröße
10 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
Farbe des Gehäuses
Ohne
Farbe
farblos
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D