Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10EMV/B-agg-QB
Stückliste
HARTING 09628100301
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09628100301
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, innenliegende Dichtung, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, innenliegende Dichtung, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 10EMV/B-agg-QB
Alternative Artikelnummer
09 62 810 0301
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han EMC/B 10 Base Panel
Marke
Han® EMV/B
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV/B
Baugröße
10 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, innenliegende Dichtung, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, innenliegende Dichtung, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Farbe des Gehäuses
Ohne
Farbe
farblos
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D