Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10B-agw-LB-AK-70
Stückliste
HARTING 09304100960
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09304100960
Kurzbeschreibung
Motoranschlussgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Langbeschreibung
Motoranschlussgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 10B-agw-LB-AK-70
Alternative Artikelnummer
09 30 410 0960
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Motoranschlussgehäuse
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Marke
Han-Drive®
Korrosionsbeständigkeit
Han-Drive®
Baugröße
10 B
Herstellerproduktbeschreibung
Motoranschlussgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Motoranschlussgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Klappdeckel vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D