Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10A-TGG-HB-für LB-Pg16
Stückliste
HARTING 09200100440
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09200100440
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 A, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 16
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 A, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 10A-TGG-HB-für LB-Pg16
Alternative Artikelnummer
09 20 010 0440
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 10A-HTE-HC-for SL-Pg16
Marke
Han A®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
Gewindegröße Kabeleingang
PG16
Baugröße
10 A
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 A, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 A, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 16
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D