Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10A-AK-Kunst. 2 Zapfen, f. LB
Stückliste
HARTING 09200105410
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09200105410
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 10 A, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 10 A, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 10A-AK-Kunst. 2 Zapfen, f. LB
Alternative Artikelnummer
09 20 010 5410
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Art der Verriegelung
Längsbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP65
Herstellerprodukttyp
Han 10A-Cover-Plastic 2 Pins, f. BP
Marke
Han A®
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 10 A, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 10 A, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D