Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Halbverschraubung EMV; M25x1,5; Han Q8/0
Stückliste
HARTING 19620005058
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19620005058
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 14 ... 17 mm, Schirmdurchmesser: 9 ... 13 mm
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 14 ... 17 mm, Schirmdurchmesser: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 28
Herstellertypbezeichnung
Halbverschraubung EMV; M25x1,5; Han Q8/0
Alternative Artikelnummer
19 62 000 5058
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Schlüsselweite (1)
28 mm
Herstellerprodukttyp
Han-Compact®
Marke
Han-Compact®
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 14 ... 17 mm, Schirmdurchmesser: 9 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 28
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 14 ... 17 mm, Schirmdurchmesser: 9 ... 13 mm
Werkstoff
Metall
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D