Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Halb-Verschraubung Pg29-Metall
Stückliste
HARTING 09000005117
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09000005117
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 37
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 37
Herstellertypbezeichnung
Halb-Verschraubung Pg29-Metall
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5117
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
40
Schutzart (IP, montiert)
IP65
Schlüsselweite (1)
37 mm
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 37
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 37
Werkstoff
Metall
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation