Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Halb-Verschraubung Pg29-Metall
Stückliste
HARTING 09000005017
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09000005017
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Pg 29, Klemmbereich: 17 ... 28 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 37
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Pg 29, Klemmbereich: 17 ... 28 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 37
Herstellertypbezeichnung
Halb-Verschraubung Pg29-Metall
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5017
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Schutzart (IP, montiert)
IP65
Schlüsselweite (1)
37 mm
Gewindegröße Kabeleingang
PG29
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Pg 29, Klemmbereich: 17 ... 28 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 37
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Pg 29, Klemmbereich: 17 ... 28 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 37
Werkstoff
Metall
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation