Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO JUMPER CAB. ASSY-4,0M 2x LC Duplex MM
Stückliste
HARTING 33012410040005
Artikelnummer des Herstellers
33012410040005
Produktbild
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 4 m, Durchmesser: 5,17 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 4 m, Durchmesser: 5,17 mm
Herstellertypbezeichnung
FO JUMPER CAB. ASSY-4,0M 2x LC Duplex MM
Alternative Artikelnummer
33 01 241 0040 005
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
70
Kabeltyp
Simplex
Zertifikat/Zulassung
0
Länge
4 m
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation