Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
Stückliste
HARTING 33042110100004
Artikelnummer des Herstellers
33042110100004
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Singlemode, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 5,5 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Singlemode, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 5,5 mm
Herstellertypbezeichnung
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
Alternative Artikelnummer
33 04 211 0100 004
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Herstellerprodukttyp
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
Marke
Expanded beam
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.