Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 250m
Stückliste
HARTING 33042112500001
Artikelnummer des Herstellers
33042112500001
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 250 m, Durchmesser: 5,5 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 250 m, Durchmesser: 5,5 mm
Herstellertypbezeichnung
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 250m
Alternative Artikelnummer
33 04 211 2500 001
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Herstellerprodukttyp
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
Marke
Expanded beam
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
GB
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.