Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CABLE-SM-2CH.-20M,RING
Stückliste
HARTING 33587510200002
Artikelnummer des Herstellers
33587510200002
Produktbild
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Singlemode, 9 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 20 m
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Singlemode, 9 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 20 m
Herstellertypbezeichnung
FO CABLE-SM-2CH.-20M,RING
Alternative Artikelnummer
33 58 751 0200 002
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Material des Mantels
PUR (Polyurethan)
Herstellerprodukttyp
FO CABLE-SM-2CH.-20M,RING
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Kabel, Singlemode, 9 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 20 m
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kabel, Singlemode, 9 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 20 m
Zertifikat/Zulassung
0
Außendurchmesser des Kabels
6.500 mm
Faserart
Singlemode 9/125
Werkstoff des Mantels
PUR (Polyurethan)
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation