Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CABLE-MM62,5-2CH.-10M,RING
Stückliste
HARTING 33587510100001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
33587510100001
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Multimode, 62,5 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 10 m
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Multimode, 62,5 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
FO CABLE-MM62,5-2CH.-10M,RING
Alternative Artikelnummer
33 58 751 0100 001
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Material des Mantels
PUR (Polyurethan)
Herstellerprodukttyp
HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-10M,RING
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Kabel, Multimode, 62,5 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 10 m
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kabel, Multimode, 62,5 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 10 m
Zertifikat/Zulassung
0
Außendurchmesser des Kabels
7 mm
Faserart
Multimode 62,5/125
Werkstoff des Mantels
PUR (Polyurethan)
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444995
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation