Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
Stückliste
HARTING 33542110100002
Artikelnummer des Herstellers
33542110100002
Produktbild
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 7,9 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 7,9 mm
Herstellertypbezeichnung
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
Alternative Artikelnummer
33 54 211 0100 002
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Herstellerprodukttyp
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation