Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CABLE ASSY-100M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
Stückliste
HARTING 33542111000002
Artikelnummer des Herstellers
33542111000002
Produktbild
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 100 m, Durchmesser: 7,9 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 100 m, Durchmesser: 7,9 mm
Herstellertypbezeichnung
FO CABLE ASSY-100M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
Alternative Artikelnummer
33 54 211 1000 002
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Herstellerprodukttyp
FO CABLE ASSY-100M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation