Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
Stückliste
HARTING 33012410070009
Artikelnummer des Herstellers
33012410070009
Produktbild
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Singlemode, Kabellänge: 7 m, Durchmesser: 5,17 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Singlemode, Kabellänge: 7 m, Durchmesser: 5,17 mm
Herstellertypbezeichnung
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
Alternative Artikelnummer
33 01 241 0070 009
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
70
Kabeltyp
Simplex
Zertifikat/Zulassung
0
Länge
7 m
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
LV
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation