Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
Stückliste
HARTING 33014120700007
Artikelnummer des Herstellers
33014120700007
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7 m, Durchmesser: 5,17 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7 m, Durchmesser: 5,17 mm
Herstellertypbezeichnung
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
Alternative Artikelnummer
33 01 412 0700 007
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
70
Kabeltyp
Simplex
Länge
7 m
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
LV
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.