Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 5m
Stückliste
HARTING 33612210050002
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
33612210050002
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, umspritzt, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 6,5 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, umspritzt, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 6,5 mm
Herstellertypbezeichnung
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 5m
Alternative Artikelnummer
33 61 221 0050 002
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Herstellerprodukttyp
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 5m
Marke
HARTING PushPull (V4)
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation