Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Stückliste
HARTING 33044110010002
Artikelnummer des Herstellers
33044110010002
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 3 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 3 mm
Herstellertypbezeichnung
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Alternative Artikelnummer
33 04 411 0010 002
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Herstellerprodukttyp
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Marke
Expanded beam
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
GB
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.