피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
도움말
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
HARTING 19620005081
HARTING
Industrial connectors Han®
Accessories
Cable glands
CAD모델 선택
{harting_qs/6/52/207/14689.prj},{NB=19620005081},{MANUID=19620005081},{AAG623=22},{BAA039=130},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=84849000},{DESCSHORT=Cable gland, EMC version, M20, Clamping range: 4 ... 6.5 mm, Shielding diameter: 2.5 ... 6.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 22},{DESCLONG=Cable gland, EMC version, M20, Clamping range: 4 ... 6.5 mm, Shielding diameter: 2.5 ... 6.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 22},{MANUTYPEDESC=Acces. Special Cable Clamp EMC M20},{SUPPLIERALTNO=19 62 000 5081},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=9},{AAC108=IP68},{AAS460=M20},{AAS481=metric}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Bill of material
HARTING 19620005081
Product number of the Manufacturer
19620005081
Short Description
Cable gland, EMC version, M20, Clamping range: 4 ... 6.5 mm, Shielding diameter: 2.5 ... 6.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 22
Long Description
Cable gland, EMC version, M20, Clamping range: 4 ... 6.5 mm, Shielding diameter: 2.5 ... 6.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 22
Manufacturer Type Description
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Alternative product number
19 62 000 5081
Manufacturer Name
HARTING
Delivery Time
9
Degree of protection (IP), mounted
IP68
wrench width 1
22
mm
Size of connection thread
M20
Thread type of the cable gland
metric
Manufacturer product description
Cable gland, EMC version, M20, Clamping range: 4 ... 6.5 mm, Shielding diameter: 2.5 ... 6.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 22
Manufacturer product designation
Cable gland, EMC version, M20, Clamping range: 4 ... 6.5 mm, Shielding diameter: 2.5 ... 6.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 22
max. operating ambient temperature
130
°C
material
Metal film
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
84849000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D