Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock gs30-M20-weiss
Stückliste
HARTING 11123001510
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
11123001510
Kurzbeschreibung
Haube, weiß, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
Langbeschreibung
Haube, weiß, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 1013 (weiß), Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock gs30-M20-weiss
Alternative Artikelnummer
11 12 300 1510
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Druckknopf
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse, mehrteilig, Haube
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock side entry M20 white
Marke
Han-Yellock®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
Gewindegröße Kabeleingang
M20
Baugröße
Han-Yellock® 30
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Haube, weiß, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 1013 (weiß), Schutzart: IP65, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Haube, weiß, Baugröße: Han-Yellock® 30, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
Farbe des Gehäuses
RAL 1013 (weiß)
Farbe
RAL 1013 (weiß)
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation