Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
25 way S Cup Male 47 Wout
Stückliste
HARTING 09643217217
Artikelnummer des Herstellers
09643217217
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter, 47 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 25, Kupferlegierung
Herstellertypbezeichnung
25 way S Cup Male 47 Wout
Alternative Artikelnummer
09 64 321 7217
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Marke
D-Sub
Polzahl
25
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85322400
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D