Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
9 way S Cup Female 1k Wout
Stückliste
HARTING 09641117237
Artikelnummer des Herstellers
09641117237
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter, 1000 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 9, Kupferlegierung
Herstellertypbezeichnung
9 way S Cup Female 1k Wout
Alternative Artikelnummer
09 64 111 7237
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Marke
D-Sub
Polzahl
9
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85322400
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D